Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.

Die Rutschnaben werden vorgebohrt mit Standard-Buchselänge am Lager gehalten. Erforderliche Buchsenlänge: Je nach Breite des aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlänge benötigt. Bis Art. 612 006 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0 mm. Ab Art. 612 010 00: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61202000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
79,3374,0466,0758,1550,2244,94

Baugröße250-2
Tellerfedern [Anzahl]2
Drehmoment [Nm]14 - 68
Drehzahl max. [min-1]3000
Vorbohrung d [mm]10
Bohrung d max. [mm]22
Außen-Ø D [mm]64
B [mm]16
Bohrung aufzun. Teile [mm]41,33
b max. [mm]9
Standard-Buchsenlänge [mm]10,3
alternative Buchsenlänge [mm]12,2
alternative Buchsenlänge [mm]14
F [mm]5
s [mm]4,0
L [mm]48
SW [mm]SW 50
DM [mm]-
M [mm]M35
G [mm]M5
Gewicht [kg]0,72

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn