Material: Bronze.
Erforderliche Buchsenlänge:
Je nach Breite des aufzunemenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlänge benötigt.
Bis Art. 612 006 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0 mm.
Ab Art. 612 010 00: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b.
Andere Buchsenlängen gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61207300

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
49,0947,4745,83

Baugröße700
passend zu Rutschnaben [Art.-Nr.]61207000-61208000
Längen-Typ2
Länge [mm]20,6
Außen-Ø [mm]104,88
Gewicht [g]183

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn