Material: Bronze.
Erforderliche Buchsenlänge:
Je nach Breite des aufzunemenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlänge benötigt.
Bis Art. 612 006 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0 mm.
Ab Art. 612 010 00: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b.
Andere Buchsenlängen gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Baugrößepassend zu Rutschnaben
[Art.-Nr.]
Längen-TypLänge
[mm]
Außen-Ø
[mm]
Gewicht
[g]
61200002
12061200000-6120010014,221,003
61200502
18061200500-6120060014,234,0010
61201200
25061201000-61202000110,341,3325
61201300
25061201000-61202000212,241,3340
61201400
25061201000-6120200031441,3350
61203200
35061203000-61204000110,349,2837
61203300
35061203000-61204000213,749,2844
61203400
35061203000-61204000321,149,2885
61205200
50061205000-6120600011673,1097
61205300
50061205000-61206000219,573,10135
61205400
50061205000-61206000321,173,10200
61207200
70061207000-61208000117104,88103
61207300
70061207000-61208000220,6104,88183
61207400
70061207000-61208000322104,88300


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn