Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.

Die Rutschnaben werden vorgebohrt mit Standard-Buchselänge am Lager gehalten. Erforderliche Buchsenlänge: Je nach Breite des aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlänge benötigt. Bis Art. 612 006 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0 mm. Ab Art. 612 010 00: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61208000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
248,16239,87231,6

Baugröße700-2
Tellerfedern [Anzahl]2
Drehmoment [Nm]230 - 1360
Drehzahl max. [min-1]1200
Vorbohrung d [mm]24
Bohrung d max. [mm]60
Außen-Ø D [mm]178
B [mm]25
Bohrung aufzun. Teile [mm]104,88
b max. [mm]28
Standard-Buchsenlänge [mm]20,6
alternative Buchsenlänge [mm]17
alternative Buchsenlänge [mm]22
F [mm]6
s [mm]5,0
L [mm]98
SW [mm]-
DM [mm]133
M [mm]M95
G [mm]M10
Gewicht [kg]8,90

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn