Material: Federstahl.

Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert.
Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt werden.
Durch Montage einer dritten Tellerfeder (nur bei Größe 01 bis 5 möglich) kann der
Drehmomentbereich verdreifacht werden.
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
Artikelnr.: 61210002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
4,724,33,93,423,243,01

Baugröße00
passend zu [FA]61210000
passend zu [FAK] -
passend zu [RNR]61219900
Außen-Ø [mm]30
Lieferumfang [Anzahl]1
Gewicht [g]5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn