Material: Federstahl.

Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert.
Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt werden.
Durch Montage einer dritten Tellerfeder (nur bei Größe 01 bis 5 möglich) kann der
Drehmomentbereich verdreifacht werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Baugrößepassend zu
[FA]
passend zu
[FAK]
passend zu
[RNR]
Außen-Ø
[mm]
Lieferumfang
[Anzahl]
Gewicht
[g]
61210002   0061210000 -612199003015
61210012   061210010612110106122000042,515
61210102   0161210100612111006122010053,2110
61210112   161210110612111106122020061,5120
61210202   261210200612112006122030079,5140
61210302   261210300--1021100
61210402   461210400--128,81200
61210502   561210500--157,51400
61210602   661210600--4016320
61210702   761210700--4024480
61210802   861210800--4032640


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn