Material: Federstahl.

Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert.
Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt werden.
Durch Montage einer dritten Tellerfeder (nur bei Größe 01 bis 5 möglich) kann der
Drehmomentbereich verdreifacht werden.
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
Artikelnr.: 61210302

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
16,4815,5614,213,2812,82

Baugröße2
passend zu [FA]61210300
passend zu [FAK]-
passend zu [RNR]-
Außen-Ø [mm]102
Lieferumfang [Anzahl]1
Gewicht [g]100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn