Material: Federstahl.

Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert.
Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt werden.
Durch Montage einer dritten Tellerfeder (nur bei Größe 01 bis 5 möglich) kann der
Drehmomentbereich verdreifacht werden.
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
Artikelnr.: 61210702

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
59,9657,9755,97

Baugröße7
passend zu [FA]61210700
passend zu [FAK]-
passend zu [RNR]-
Außen-Ø [mm]40
Lieferumfang [Anzahl]24
Gewicht [g]480

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn