Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.
• Klemmnaben-Ausführung.
• Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar, auch im eingebauten Zustand.
• Durch Einbau einer zusätzlichen Tellerfeder kann der Drehmomentbereich erhöht werden (die zusätzliche Feder muss separat bestellt werden).
• Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchsenlänge (für bmax) geliefert. Fertigbohrung, Passfedernut und Buchsenkürzen gegen Mehrpreis.
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
Artikelnr.: 61211010

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
125,39113,99102,5891,1885,579,78

Baugröße0
MD standard [Nm]2 - 10
MD mit zusätzlicher Feder [Nm]4 - 20
Drehzahlmax. [min-1]8500
Vorbohrung [mm]10
max. Bohrung [mm]22
D [mm]45
DN [mm] -
B [mm]21,5
d1 H8 [mm]35
bmin. [mm]2
bmax. [mm]6
Buchsenlängemin. [mm]6
Buchsenlängemax. [mm]10
s [mm]2,5
L [mm]46
Schrauben Z x M6x M4
Gewicht [kg]0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn