Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.
• Klemmnaben-Ausführung.
• Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar, auch im eingebauten Zustand.
• Durch Einbau einer zusätzlichen Tellerfeder kann der Drehmomentbereich erhöht werden (die zusätzliche Feder muss separat bestellt werden).
• Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchsenlänge (für bmax) geliefert. Fertigbohrung, Passfedernut und Buchsenkürzen gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge BaugrößeMD standard
[Nm]
MD mit zusätzlicher Feder
[Nm]
Drehzahlmax.
[min-1]
Vorbohrung
[mm]
max. Bohrung
[mm]
D
[mm]
DN
[mm]
B
[mm]
d1 H8
[mm]
bmin.
[mm]
bmax.
[mm]
Buchsenlängemin.
[mm]
Buchsenlängemax.
[mm]
s
[mm]
L
[mm]
Schrauben Z x MGewicht
[kg]
61211010   02 - 104 - 208500102245 -21,535266102,5466x M40
61211100   015 - 3510 - 706600102558 -2640388133556x M40
61211110   120 - 7540 - 1505600182868 -30443108153656x M50
61211200   225 - 14050 - 2804300184088 -34584129173726x M60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn