Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.
• Klemmnaben-Ausführung.
• Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar, auch im eingebauten Zustand.
• Durch Einbau einer zusätzlichen Tellerfeder kann der Drehmomentbereich erhöht werden (die zusätzliche Feder muss separat bestellt werden).
• Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchsenlänge (für bmax) geliefert. Fertigbohrung, Passfedernut und Buchsenkürzen gegen Mehrpreis.
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
Artikelnr.: 61211100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
132,41120,39108,3296,3190,2884,27

Baugröße01
MD standard [Nm]5 - 35
MD mit zusätzlicher Feder [Nm]10 - 70
Drehzahlmax. [min-1]6600
Vorbohrung [mm]10
max. Bohrung [mm]25
D [mm]58
DN [mm] -
B [mm]26
d1 H8 [mm]40
bmin. [mm]3
bmax. [mm]8
Buchsenlängemin. [mm]8
Buchsenlängemax. [mm]13
s [mm]3
L [mm]55
Schrauben Z x M6x M4
Gewicht [kg]0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn