Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.
• Klemmnaben-Ausführung.
• Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar, auch im eingebauten Zustand.
• Durch Einbau einer zusätzlichen Tellerfeder kann der Drehmomentbereich erhöht werden (die zusätzliche Feder muss separat bestellt werden).
• Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchsenlänge (für bmax) geliefert. Fertigbohrung, Passfedernut und Buchsenkürzen gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61211110

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
179,59163,23146,93130,6122,46114,26

Baugröße1
MD standard [Nm]20 - 75
MD mit zusätzlicher Feder [Nm]40 - 150
Drehzahlmax. [min-1]5600
Vorbohrung [mm]18
max. Bohrung [mm]28
D [mm]68
DN [mm] -
B [mm]30
d1 H8 [mm]44
bmin. [mm]3
bmax. [mm]10
Buchsenlängemin. [mm]8
Buchsenlängemax. [mm]15
s [mm]3
L [mm]65
Schrauben Z x M6x M5
Gewicht [kg]0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn