Werkstoff: Stahl. ROBA®-Rutschnaben sind hochwertige Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.

* Siehe Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61230000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
98,7894,2989,880,8171,85

Größe0
Drehmoment min. [Nm]2
Drehmoment max. [Nm]10
Drehz. max. [min -1]8500
Spannwerkzeug A [mm]37
Spannwerkzeug a -0,2 [mm]3
B [mm]8,5
b min. [mm]2
b max. [mm]6
Außen-Ø D [mm]45
DN [mm]45
Bohrung im Rad d1 H8 [mm]35
d vorgebohrt [mm]6
d max. [mm]20
Stellschrb. G [mm]M4
L [mm]33
SW [mm]-
Belag- St. S S [mm]2,5
Gewicht [g]300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn