Werkstoff: Stahl. ROBA®-Rutschnaben sind hochwertige Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.

* Siehe Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge GrößeDrehmoment min.
[Nm]
Drehmoment max.
[Nm]
Drehz. max.
[min -1]
Spannwerkzeug A
[mm]
Spannwerkzeug a -0,2
[mm]
B
[mm]
b min.
[mm]
b max.
[mm]
Außen-Ø D
[mm]
DN
[mm]
Bohrung im Rad d1 H8
[mm]
d vorgebohrt
[mm]
d max.
[mm]
Stellschrb. G
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
Belag- St. S S
[mm]
Gewicht
[g]
61230000   021085003738,526454535620M433-2,5300
61231000   01630660046516385840401022M*45323,0600
61232000   114705600505173106845441025M*52413,0900
61234000   2261304300676194128858581435M*57503,01600
61236000   35025033008462151511575721845M*68654,03100
61238000   4110550270010472361814090852455M878804,05400
61240000   51407002200125829820170102982865M892905,09000
61242000   62401200190015010318232001201163880M81021055,012400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn