Werkstoff: Stahl. ROBA®-Rutschnaben sind hochwertige Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.

* Siehe Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 61240000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1
695,01

Größe5
Drehmoment min. [Nm]140
Drehmoment max. [Nm]700
Drehz. max. [min -1]2200
Spannwerkzeug A [mm]125
Spannwerkzeug a -0,2 [mm]8
B [mm]29
b min. [mm]8
b max. [mm]20
Außen-Ø D [mm]170
DN [mm]102
Bohrung im Rad d1 H8 [mm]98
d vorgebohrt [mm]28
d max. [mm]65
Stellschrb. G [mm]M8
L [mm]92
SW [mm]90
Belag- St. S S [mm]5,0
Gewicht [g]9000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn