Werkstoff: Stahl. ROBA®-Rutschnaben sind hochwertige Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.

* Siehe Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61236000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
288,53274,1259,67230,82209,18

Größe3
Drehmoment min. [Nm]50
Drehmoment max. [Nm]250
Drehz. max. [min -1]3300
Spannwerkzeug A [mm]84
Spannwerkzeug a -0,2 [mm]6
B [mm]21
b min. [mm]5
b max. [mm]15
Außen-Ø D [mm]115
DN [mm]75
Bohrung im Rad d1 H8 [mm]72
d vorgebohrt [mm]18
d max. [mm]45
Stellschrb. G [mm]M*
L [mm]68
SW [mm]65
Belag- St. S S [mm]4,0
Gewicht [g]3100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn