Werkstoff: Stahl. ROBA®-Rutschnaben sind hochwertige Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.

* Siehe Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61231000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
108,64103,7198,888,8779,02

Größe01
Drehmoment min. [Nm]6
Drehmoment max. [Nm]30
Drehz. max. [min -1]6600
Spannwerkzeug A [mm]46
Spannwerkzeug a -0,2 [mm]5
B [mm]16
b min. [mm]3
b max. [mm]8
Außen-Ø D [mm]58
DN [mm]40
Bohrung im Rad d1 H8 [mm]40
d vorgebohrt [mm]10
d max. [mm]22
Stellschrb. G [mm]M*
L [mm]45
SW [mm]32
Belag- St. S S [mm]3,0
Gewicht [g]600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn