Werkstoff: Stahl. ROBA®-Rutschnaben sind hochwertige Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.

* Siehe Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61238000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
468,34336,54

Größe4
Drehmoment min. [Nm]110
Drehmoment max. [Nm]550
Drehz. max. [min -1]2700
Spannwerkzeug A [mm]104
Spannwerkzeug a -0,2 [mm]7
B [mm]23
b min. [mm]6
b max. [mm]18
Außen-Ø D [mm]140
DN [mm]90
Bohrung im Rad d1 H8 [mm]85
d vorgebohrt [mm]24
d max. [mm]55
Stellschrb. G [mm]M8
L [mm]78
SW [mm]80
Belag- St. S S [mm]4,0
Gewicht [g]5400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn