Werkstoff: Stahl. ROBA®-Rutschnaben sind hochwertige Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.

* Siehe Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61234000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
210,32199,81189,27178,75157,74

Größe2
Drehmoment min. [Nm]26
Drehmoment max. [Nm]130
Drehz. max. [min -1]4300
Spannwerkzeug A [mm]67
Spannwerkzeug a -0,2 [mm]6
B [mm]19
b min. [mm]4
b max. [mm]12
Außen-Ø D [mm]88
DN [mm]58
Bohrung im Rad d1 H8 [mm]58
d vorgebohrt [mm]14
d max. [mm]35
Stellschrb. G [mm]M*
L [mm]57
SW [mm]50
Belag- St. S S [mm]3,0
Gewicht [g]1600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn