Werkstoff: Stahl. ROBA®-Rutschnaben sind hochwertige Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.

* Siehe Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61232000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
167,41159,84152,2136,97121,75

Größe1
Drehmoment min. [Nm]14
Drehmoment max. [Nm]70
Drehz. max. [min -1]5600
Spannwerkzeug A [mm]50
Spannwerkzeug a -0,2 [mm]5
B [mm]17
b min. [mm]3
b max. [mm]10
Außen-Ø D [mm]68
DN [mm]45
Bohrung im Rad d1 H8 [mm]44
d vorgebohrt [mm]10
d max. [mm]25
Stellschrb. G [mm]M*
L [mm]52
SW [mm]41
Belag- St. S S [mm]3,0
Gewicht [g]900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn