Werkstoff: Spezieller Federstahl. Passend zu Kupplung Art. 61262500. Lieferung satzweise. Die Federn müssen gemäß Skizze / PDF-Katalogseite angeordnet werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61262501

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
49,1547,5745,9944,4

StärkeS
Drehmoment [Nm]6 - 12
Anzahl Federn [Stück]6
Innen-Ø [mm]46,5
Außen-Ø [mm]66,5
Dicke [mm]1,0
Anordnung6 x 1
Gewicht pro Satz [kg]

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn