Werkstoff: Spezieller Federstahl. Passend zu Kupplung Art. 61262500. Lieferung satzweise. Die Federn müssen gemäß Skizze / PDF-Katalogseite angeordnet werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge StärkeDrehmoment
[Nm]
Anzahl Federn
[Stück]
Innen-Ø
[mm]
Außen-Ø
[mm]
Dicke
[mm]
AnordnungGewicht pro Satz
[kg]
61262501   S6 - 12646,566,51,06 x 1
61262502   M12 - 25546,566,51,25 x 1
61262503   L25 - 60546,566,51,45 x 1
61262504   LL60 - 100646,566,51,43 x 2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn