Werkstoff: Hochwertiger Stahl.

Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,02 mm. MN =übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor der Montage.


Montage Die Buchse ist schnell montiert. Buchse in Nabe stecken, auf Welle schieben. Mit Innensechskantschlüssel anziehen.


Demontage Spannschrauben entfernen. Diese Schrauben in Demontagegewinde einschrauben und Buchse abdrücken.

Einbau-Toleranzen: Welle k6 - h10. Nabe H8.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61521400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
34,0332,8931,7528,3624,9519,8517,01

d [mm]14
D [mm]22
D1 [mm]35
L [mm]27,5
L1 [mm]15
L2 [mm]31,5
Übertragbares Drehmoment T [Nm]66
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]9,5
PW [N/mm²]90
PN [N/mm²]70
Schraubenanzahl [Stück]3
Schraubengröße [DIN 912, 12.9]M4 x 12
Anzugsmoment TA [Nm]4
Gewicht [kg]0,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn