Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 12,5 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61549000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
114,46110,65106,81103,0199,288,9866,7751,79

d [mm]90
D [mm]130
L [mm]58
L1 [mm]55
L2 [mm]68
Übertragbares Drehmoment T [Nm]8100
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]200
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]233
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]121
Schraubengröße (DIN 912, 12.9)M10 x 55
Anzugsmoment TA [Nm]80
Schraubenanzahl [Stück]9
Gewicht [kg]1,940

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn