Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht selbstzentrierend.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen.

Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen Ringes sind an den verzinkten Schrauben 3 größere Gewindegänge vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61553500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
13,7812,8611,5110,129,188,277,55

d [mm]35
D [mm]60
L [mm]20
L2 [mm]26
Übertragbares Drehmoment T [Nm]770
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]43
Flächenpressung Nabe P [N/mm²]113
Schrauben [DIN 912]12 x M6
Anzugsmoment TA [Nm]15
Gewicht [kg]0,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn