Werkstoff: Stahl.
- Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
- Für sehr hohe Drehmomente.
- Besonders gleichmäßige Verteilung der Flächenpressung.
- Besonders unempfindlich gegen Biegemomente.
- Selbstzentrierend.
- Selbstsichernd.
- Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=600mm für 977.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 61558095
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
103,29 | 96,62 | 86,07 | 75,72 | 69,01 | 65,41 | 62,46 |
95 |
135 |
78 |
- |
70 |
88 |
18410 |
389 |
158 |
107 |
12 x M10 |
83 |
4,0 |