Werkstoff: 42CrMo4 vergütet.

  • Sehr hohe Drehmomente.
  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.
  • Schnelle Montage.
  • Schnelle Demontage.
Höchste zul. Rauheit: RZ=16 μm. Nabenaußen-Ø Toleranz = h9.

Empf. Toleranzen für Nabenbohrung/Wellendurchmesser: bis dw Ø 30 = H6/j6; Ø 31-50 = H6/h6; Ø 51-65 = H6/g6.

Kontaktflächen von Welle und Nabe unbedingt entfetten! Nur die Schrumpfscheibe und die Schrauben mit MoS2 einfetten und auf die Nabe aufsetzen. Spannschrauben von Hand gleichmäßig Rautiefe, Toleranzen und Montage eindrehen. Dann die Spannschrauben gleichmäßig der Reihe nach (nicht überkreuzt) in mehreren Umläufen mit stufenweise erhöhtem

Drehmoment anziehen, bis das Schrauben anzugsmoment TA in der Tabelle erreicht ist. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den erforderlichen TA-Wert zu erreichen. Die angegebenen Werte für T sind für eine Montage des gefetteten Spannsatzes berechnet.

Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61583000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
23,0221,4219,8218,2316,4215,1214,12

Innen-Ø d [mm]30
Wellen-Ø dw [mm]24 - 26
Drehmom. T [Nm]350 - 470
D [mm]60
L [mm]22
L2 [mm]25,5
l [mm]16
e [mm]3,0
Schrauben [Anzahl x Größe]7 x M5 x 18
Anzugsmoment TA [Nm]5
Flächenpressung PW [N/mm²]159 - 184
Gewicht [kg]0,33

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn