Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Zylinderstifte mit abgerundeten Enden, an einer Seite angefast, ähnlich DIN EN ISO 8734.

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61840105

Staffelpreis in EUR pro STK:

1102550250500
0,130,110,10,090,080,07

d [mm]1
l [mm]5
Gewicht [g]0,031

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn