Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Zylinderstifte mit abgerundeten Enden, an einer Seite angefast, ähnlich DIN EN ISO 8734.

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d
[mm]
l
[mm]
Gewicht
[g]
61840104   140,025
61840105   150,031
61840106   160,037
61840108   180,049
61840110   1100,062
61841504   1,540,055
61841505   1,550,069
61841506   1,560,083
61841508   1,580,111
61841510   1,5100,139
61841512   1,5120,166
61841514   1,5140,194
61841516   1,5160,222
61840204   240,099
61840205   250,123
61840206   260,148
61840208   280,197
61840210   2100,247
61840212   2120,296
61840214   2140,345
61840216   2160,395
61840218   2180,444
61840220   2200,493
61842506   2,560,231
61842508   2,580,308
61842510   2,5100,385
61842512   2,5120,462
61842514   2,5140,539
61842516   2,5160,617
61842518   2,5180,694
61842520   2,5200,771
61842524   2,5240,925
61840308   3 80,444
61840310   3100,555
61840312   3120,666
61840314   3140,777
61840316   3160,888
61840318   3180,999
61840320   3201,11
61840322   3221,22
61840324   3241,33
61840326   3261,44
61840328   3281,55
61840330   3301,66
61840332   3321,78
61840408   480,79
61840410   4100,99
61840412   4121,18
61840414   4141,38
61840416   4161,58
61840418   4181,78
61840420   4201,97
61840422   4222,17
61840424   4242,37
61840426   4262,56
61840428   4282,76
61840430   4302,96
61840432   4323,16
61840436   4363,55
61840440   4403,95
61840512   5121,85
61840514   5142,16
61840516   5162,47
61840518   5182,77
61840520   5203,08
61840522   5223,39
61840524   5243,70
61840526   5264,01
61840528   5284,32
61840530   5304,62
61840532   5324,93
61840536   5365,55
61840540   5406,17
61840545   5456,94
61840550   5507,71
61840614   614 3,11
61840616   6163,55
61840618   6184,00
61840620   6204,44
61840622   6224,88
61840624   6245,33
61840626   6265,77
61840628   6286,21
61840630   6306,66
61840632   6327,10
61840636   6367,99
61840640   6408,88
61840645   6459,99
61840650   65011,10
61840655   65512,21
61840660   66013,32
61840818   8187,10
61840820   8207,89
61840822   8228,68
61840824   8249,47
61840826   82610,26
61840828   82811,05
61840830   83011,84
61840832   83212,63
61840836   83614,21
61840840   84015,78
61840845   84517,76
61840850   85019,73
61840855   85521,70
61840860   86023,68
61840870   87027,62
61840880   88031,57
61841022   102213,56
61841024   102414,80
61841026   102616,03
61841028   102817,26
61841030   103018,50
61841032   1032 19,73
61841036   103622,20
61841040   104024,66
61841045   104527,74
61841050   105030,83
61841055   105533,91
61841060   106036,99
61841070   107043,16
61841080   108049,32
61841090   109055,49
61841095   1010061,65
61841226   122623,08
61841228   122824,86
61841230   123026,63
61841232   123228,41
61841236   123631,96
61841240   124035,51
61841245   124539,95
61841250   125044,39
61841255   125548,83
61841260   126053,27
61841270   127062,15
61841280   128071,03
61841290   129079,90
61841295   1210088,78
61841640   164063,13
61841645   164571,03
61841650   165078,92
61841655   165586,81
61841660   166094,70
61841670   1670110,5
61841680   1680126,3
61841690   1690142,1
61841695   16100157,8
61842050   2050123,3
61842060   2060148,0
61842080   2080197,3
61842095   20100246,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn