Werkstoff: Stahl Festigkeit 12.9, stellenweise brüniert.

Schrauben mit passgenauem Zylinder für verschiedenste Anwendungen. Entgegen der ISO 7379 haben diese Schrauben die marktüblichen Abmessungen und Eigenschaften.

Hinweise:
Diese Passschrauben weisen die marktüblichen Abweichungen zur ISO 7379 auf:
- Die Durchmesser 4 mm und 5 mm sind nicht in der ISO enthalten.
- Durchmesser 6 mm anstelle des ISO-Durchmessers 6,5 mm.
- Durchmesser 12 mm anstelle des ISO-Durchmessers 13 mm.
- Durchmesser 24 mm anstelle des ISO-Durchmessers 25 mm.
- Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10 können abweichen.

Anzugsdrehmoment:
Wegen der kleinen Auflageflächen und wegen der Freidrehungen liegt das zulässige Anzugsdrehmoment weit unter dem Wert für eine Maschinenschraube 12.9 mit gleichgroßem Gewinde. Beim Anzugsdrehmoment ist auch die Festigkeit der Auflageflächen der berührenden Bauteile zu berücksichtigen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 619720030

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
4,744,664,554,444,344,073,79

dsf9 [mm]20
l+0,25 [mm]30
d [mm]M16
b [mm]22
dK [mm] 30
k [mm]14
s [mm]10
Gewicht
g
169

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn