Werkstoff: Stahl Festigkeit 12.9, stellenweise brüniert.

Schrauben mit passgenauem Zylinder für verschiedenste Anwendungen. Entgegen der ISO 7379 haben diese Schrauben die marktüblichen Abmessungen und Eigenschaften.

Hinweise:
Diese Passschrauben weisen die marktüblichen Abweichungen zur ISO 7379 auf:
- Die Durchmesser 4 mm und 5 mm sind nicht in der ISO enthalten.
- Durchmesser 6 mm anstelle des ISO-Durchmessers 6,5 mm.
- Durchmesser 12 mm anstelle des ISO-Durchmessers 13 mm.
- Durchmesser 24 mm anstelle des ISO-Durchmessers 25 mm.
- Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10 können abweichen.

Anzugsdrehmoment:
Wegen der kleinen Auflageflächen und wegen der Freidrehungen liegt das zulässige Anzugsdrehmoment weit unter dem Wert für eine Maschinenschraube 12.9 mit gleichgroßem Gewinde. Beim Anzugsdrehmoment ist auch die Festigkeit der Auflageflächen der berührenden Bauteile zu berücksichtigen.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge dsf9
[mm]
l±0,25
[mm]
d
[mm]
b
[mm]
dK
[mm]
k
[mm]
s
[mm]
Gewicht
g
619704004   44M37 7321,4
619704005   45M37 7321,5
619704006   46M37 7321,6
619704008   48M37 7321,8
619704010   410M37 7322,0
619704012   412M37 7322,2
619704016   416M37 7322,6
619704020   420M37 7323,0
619704025   425M37 7323,5
619704030   430M37 7323,9
619705005   55M48942,52,6
619705006   56M48942,52,8
619705008   58M48942,53,1
619705010   510M48942,53,4
619705012   512M48942,53,7
619705016   516M48942,54,3
619705020   520M48942,54,9
619705025   525M48942,55,7
619705030   530M48942,56,5
619705040   540M48942,58,0
619706010   610M59,5104,535,3
619706012   612M59,5104,535,8
619706016   616M59,5104,536,7
619706020   620M59,5104,537,5
619706025   625M59,5104,538,7
619706030   630M59,5104,539,8
619706035   635M59,5104,5311
619706040   640M59,5104,5312
619706045   645M59,5104,5313
619706050   650M59,5104,5314
619706055   655M59,5104,5315
619706060   660M59,5104,5316
619706065   665M59,5104,5318
619706070   670M59,5104,5319
619706080   680M59,5104,5321
619708016   816M611135,5413
619708020   820M611135,5414
619708025   825M611135,5416
619708030   830M611135,5418
619708035   835M611135,54 20
619708040   840M611135,5422
619708045   845M611135,5424
619708050   850M611135,5426
619708055   855M611135,5428
619708060   860M611135,5430
619708065   865M611135,5432
619708070   870M611135,5434
619708080   880M611135,5438
619708090   890M611135,5442
619708100   8100M611135,5446
619710016   1016M813167522
619710020   1020M813167525
619710025   1025M813167528
619710030   1030M813167531
619710035   1035M813167534
619710040   1040M813167537
619710045   1045M813167540
619710050   1050M813167543
619710055   1055M813167546
619710060   1060M813167549
619710065   1065M813167552
619710070   1070M813167556
619710080   1080M813167562
619710090   1090M813167568
619710100   10100M813167574
619712016   1216M1016188636
619712020   1220M1016188639
619712025   1225M1016188644
619712030   1230M1016188648
619712035   1235M1016188652
619712040   1240M1016188657
619712045   1245M1016188661
619712050   1250M1016188666
619712055   1255M1016188670
619712060   1260M1016188675
619712065   1265M1016188679
619712070   1270M1016188684
619712080   1280M1016188692
619712090   1290M10161886101
619712100   12100M1016188 / 9*6110
619716025   1625M12182411885
619716030   1630M12182411894
619716035   1635M121824118100
619716040   1640M121824118108
619716045   1645M121824118118
619716050   1650M121824118126
619716055   1655M121824118131
619716060   1660M121824118140
619716065   1665M121824118148
619716070   1670M121824118155
619716080   1680M121824118160
619716090   1690M121824118186
619716100   16100M121824118200
619720030   2030M1622301410169
619720035   2035M1622301410170
619720040   2040M1622301410195
619720045   2045M1622301410205
619720050   2050M1622301410220
619720055   2055M1622301410230
619720060   2060M1622301410244
619720065   2065M1622301410260
619720070   2070M1622301410266
619720080   2080M1622301410290
619720090   2090M1622301410315
619720100   20100M1622301410340
619724050   2450M2027361612340
619724055   2455M2027361612360
619724060   2460M2027361612370
619724065   2465M2027361612393
619724070   2470M2027361612410
619724080   2480M2027361612450
619724090   2490M2027361612480
619724100   24100M2027361612516


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn