Werkstoff: Grauguss GG25.

Bis Größe 20mm mit Langlöchern zur Befestigung. Bohrungspassungtoleranz ISO D9.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62001500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
26,3225,4924,6823,8523,03

d1 [mm]15
Bohrungstoleranz [mm]+0,093/+0,050
a [mm]95
b1 [mm]42
b2 [mm]35
c [mm]18,5
d4 [mm]5
d6 [mm]9 x 14
h1 [mm]30
h2 [mm]51
m [mm]65
Gewicht [kg]0,60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn