Werkstoff: Grauguss GG25.

Bis Größe 20mm mit Langlöchern zur Befestigung. Bohrungspassungtoleranz ISO D9.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62002500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
29,3228,4227,526,5725,67

d1 [mm]25
Bohrungstoleranz [mm]+0,117/+0,065
a [mm]116
b1 [mm]50
b2 [mm]40
c [mm]17,5
d4 [mm]5
d6 [mm]13
h1 [mm]35
h2 [mm]61
m [mm]74
Gewicht [kg]0,66

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn