Werkstoff: Grauguss GG25.

Bis Größe 20mm mit Langlöchern zur Befestigung. Bohrungspassungtoleranz ISO D9.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62004000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
42,0540,7539,4338,1336,81

d1 [mm]40
Bohrungstoleranz [mm]+0,142/+0,080
a [mm]145
b1 [mm]63
b2 [mm]50
c [mm]24,0
d4 [mm]6
d6 [mm]18
h1 [mm]48
h2 [mm]81
m [mm]95
Gewicht [kg]1,40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn