Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62013000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
97,9391,5485,1680,9

d1 [mm]30
Bohrungstoleranz [mm]+0,149/+0,065
a [mm]160
b1 [mm]60
b2 [mm]45
c [mm]25
d3 [mm]80
d6 [mm]15
d7 [mm]M 12
h1 [mm]50
h2 max. [mm]95
m [mm]120
Gewicht [kg]3,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn