Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62015000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
134,58125,78117,02111,17

d1 [mm]50
Bohrungstoleranz [mm]+0,18/+0,08
a [mm]220
b1 [mm]80
b2 [mm]55
c [mm]35
d3 [mm]100
d6 [mm]24
d7 [mm]M 20
h1 [mm]70
h2 max. [mm]125
m [mm]160
Gewicht [kg]5,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn