Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62016000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
202,25189,05175,86167,07

d1 [mm]60
Bohrungstoleranz [mm]+0,22/+0,10
a [mm]240
b1 [mm]90
b2 [mm]60
c [mm]35
d3 [mm]120
d6 [mm]24
d7 [mm]M 20
h1 [mm]80
h2 max. [mm]145
m [mm]180
Gewicht [kg]8,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn