Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62017000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
261,78244,7227,64216,25

d1 [mm]70
Bohrungstoleranz [mm]+0,22/+0,10
a [mm]270
b1 [mm]100
b2 [mm]70
c [mm]45
d3 [mm]140
d6 [mm]28
d7 [mm]M 24
h1 [mm]90
h2 max. [mm]165
m [mm]210
Gewicht [kg]11,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn