Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62018000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
340,76318,52296,3281,5

d1 [mm]80
Bohrungstoleranz [mm]+0,22/+0,10
a [mm]300
b1 [mm]100
b2 [mm]80
c [mm]45
d3 [mm]160
d6 [mm]28
d7 [mm]M 24
h1 [mm]100
h2 max. [mm]185
m [mm]240
Gewicht [kg]17,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn