Werkstoff: Grauguss GG25.

Bohrungstoleranz: ISO D7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62022000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
35,7333,431,0729,51

d1 [mm]20
Bohrungstoleranz [mm]+0,086/+0,065
a [mm]110
b1 [mm]50
b2 [mm]35
c [mm]18
d3 [mm]45
d6 [mm]12
d7 [mm]M 10
h1 [mm]30
h2 max. [mm]56
m [mm]75
Gewicht [kg]1,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn