Werkstoff: Grauguss GG25.

Bohrungstoleranz: ISO D7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62023000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
41,5438,8336,1134,31

d1 [mm]30
Bohrungstoleranz [mm]+0,086/+0,065
a [mm]140
b1 [mm]60
b2 [mm]40
c [mm]25
d3 [mm]60
d6 [mm]15
d7 [mm]M 12
h1 [mm]40
h2 max. [mm]75
m [mm]100
Gewicht [kg]2,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn