Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62033000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
153,38143,36133,38126,7

d1 [mm]30
Bohrungstoleranz [mm]+0,149/+0,065
a [mm]165
b1 [mm]45
b3 [mm]40
c [mm]22
d6 [mm]15
d7 [mm]M 12
d8 [mm]M10
h1 [mm]40
h2 [mm]78
h3 [mm]116
m1 [mm]125
m2 [mm]65
Gewicht [kg]1,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn