Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.
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
Artikel Menge d1
[mm]
Bohrungstoleranz
[mm]
a
[mm]
b1
[mm]
b3
[mm]
c
[mm]
d6
[mm]
d7
[mm]
d8
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
Gewicht
[kg]
62032500   25+0,149/+0,06516545402215M 12M104078116125651,6
62033000   30+0,149/+0,06516545402215M 12M104078116125651,6
62033500   35+0,18/+0,0818050452515M 12M105095130140752,25
62034000   40+0,18/+0,0818050452515M 12M105095130140752,25
62034500   45+0,18/+0,0821055503019M 16M1260114142160903,25
62035000   50+0,18/+0,0821055503019M 16M1260114142160903,25
62036000   60+0,22/+0,1022560553519M 16M12701321621751004,35
62037000   70+0,22/+0,1027065604024M 20M16801541922101207,1
62038000   80+0,22/+0,1029075704524M 20M169017020623013010,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn