Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62036000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
257,23240,46223,67212,5

d1 [mm]60
Bohrungstoleranz [mm]+0,22/+0,10
a [mm]225
b1 [mm]60
b3 [mm]55
c [mm]35
d6 [mm]19
d7 [mm]M 16
d8 [mm]M12
h1 [mm]70
h2 [mm]132
h3 [mm]162
m1 [mm]175
m2 [mm]100
Gewicht [kg]4,35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn