Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62034500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
187,06174,87162,66154,51

d1 [mm]45
Bohrungstoleranz [mm]+0,18/+0,08
a [mm]210
b1 [mm]55
b3 [mm]50
c [mm]30
d6 [mm]19
d7 [mm]M 16
d8 [mm]M12
h1 [mm]60
h2 [mm]114
h3 [mm]142
m1 [mm]160
m2 [mm]90
Gewicht [kg]3,25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn