Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62038000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
411,94391,34370,75350,14

d1 [mm]80
Bohrungstoleranz [mm]+0,22/+0,10
a [mm]290
b1 [mm]75
b3 [mm]70
c [mm]45
d6 [mm]24
d7 [mm]M 20
d8 [mm]M16
h1 [mm]90
h2 [mm]170
h3 [mm]206
m1 [mm]230
m2 [mm]130
Gewicht [kg]10,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn