Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62037000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
340,57323,53306,51289,49

d1 [mm]70
Bohrungstoleranz [mm]+0,22/+0,10
a [mm]270
b1 [mm]65
b3 [mm]60
c [mm]40
d6 [mm]24
d7 [mm]M 20
d8 [mm]M16
h1 [mm]80
h2 [mm]154
h3 [mm]192
m1 [mm]210
m2 [mm]120
Gewicht [kg]7,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn