Werkstoff Innenring: iglidur® W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid® G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.
Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30º bis +80ºC.
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
Artikelnr.: 62055112

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
5,284,423,963,413,12,95

d1 E10 [mm]12
h1 [mm]13
h2 [mm]26
b1 [mm]10
b2 [mm]10
a [mm]38
m [mm]28
S1 [mm]5,5
S2 [mm]-
l [mm]-
Tragzahl radial Druck statisch [N]3250
Tragzahl radial Zug statisch [N]2250
Tragzahl axial statisch [N]375
Kippwinkel Alpha [Grad]22
Gewicht [g]9,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn