Werkstoff Innenring: iglidur® W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.
Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30º bis +80ºC.
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
Artikel Menge d1 E10
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
a
[mm]
m
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
l
[mm]
Tragzahl radial Druck statisch
[N]
Tragzahl radial Zug statisch
[N]
Tragzahl axial statisch
[N]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
62055108   89,5198931224,5--21501250300225,0
62055110   10112291036265,5--26501700350227,1
62055112   121326101038285,5--32502250375229,0
62055116   161734131350376,610,627,6425033505502217,5
62055120   2020401616624691431,4575042507002227,4
62055125   2524482018725491439,49250675011502050,8
62055130   30285622228664111745,48250500012502079,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn