Werkstoff: Grauguss GG25.

Bohrungstoleranz: ISO D7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62112500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
56,1353,3350,5247,71

d1 [mm]25
Bohrungstoleranz [mm]+0,086/+0,065
a [mm]135
b [mm]60
c [mm]20
d3 h9 [mm]50
d6 [mm]14
d7 [mm]M 12
f [mm]20
m [mm]100
Gewicht [kg]1,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn